TUSB8041EVM

TUSB8041EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TUSB8041EVM is a functional board design of a single device that implements both a USB 3.0 hub and a USB 2.0 hub. The evaluation module (EVM) can support both SuperSpeed (SS) and USB 2.0 (HS, FS, and LS) operation on its USB ports. This EVM is intended for use in evaluating system compatibility, developing optional EEPROM firmware and validating interoperability. This EVM is also a hardware reference design for any implementation of the TUSB8041.

Merkmale
  •  Complete 4-port hub reference design featuring the TUSB8041 USB hub controller
  •  Test through on-board jumpers & LEDs
  •  Quick connect to a USB-enable host
  •  I²C Bus
USB-Hubs
TUSB8041 — USB-3.0-Hub, 4 Anschlüsse, 5 Gbit/s, SuperSpeed TUSB8041-Q1 — USB-3.0-Hub für die Automobilindustrie, 4 Anschlüsse, SuperSpeed (5 Gbit/s)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB8041EVM — Evaluierungsmodul für USB 3.0 SuperSpeed Hub mit 4 Anschlüssen

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB8041EVM — Evaluierungsmodul für USB 3.0 SuperSpeed Hub mit 4 Anschlüssen
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
* EVM User's guide TUSB8041RGC REVD Evaluation Module User's Guide 16.05.2014
Zertifikat TUSB8041EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos