TUSB8044AEVM

TUSB8044AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TUSB8044A-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein funktionales Platinendesign aus einem einzelnen Baustein, das sowohl einen USB 3.2 Gen 1 x 1-Hub als auch einen USB 2.0-Hub mit Billboard implementiert. Das EVM kann an seinen USB-Anschlüssen sowohl den Betrieb mit SuperSpeed (SS) als auch mit USB 2.0 (HS, FS und LS) unterstützen. Dieses EVM dient zur Evaluierung der Systemkompatibilität, zur Entwicklung optionaler EEPROM-Firmware und zur Validierung der Interoperabilität. Dieses EVM fungiert auch als Hardware-Referenzdesign für jede Implementierung des TUSB8044A.

Merkmale
  • Vier nachgelagerte USB3.2 Gen 1 x 1-Ports
  • Steuerbar über I2C-Master durch einen HID-konformen Baustein, aufgelistet auf einem virtuellen nachgelagerten Port aufgelistet
  • Listet einen Billboard-Baustein auf einem virtuellen nachgelagerten Port für Typ-C-Anwendungen mit Unterstützung alternativer Modi auf
  • Über EEPROM konfigurierbare Register
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS74801 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 1,5 A, niedrige VIN (0,8 V), mit Power Good und Akt

 

USB-Hubs
TUSB8042A — Hub für USB 3.2 x1 gen1, vier Anschlüsse TUSB8043A — Hub für USB 3.2 x1 gen1, vier Anschlüsse, mit HID und I2C TUSB8044A — Hub für USB 3.2 x1 generation 1, vier Anschlüsse, mit USB Billboard-Unterstützung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB8044AEVM — Evaluierungsmodul für USB 3.2 Gen1 x 1-Hub mit vier Anschlüssen und USB-Plakatwand

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB8044AEVM — Evaluierungsmodul für USB 3.2 Gen1 x 1-Hub mit vier Anschlüssen und USB-Plakatwand
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
* EVM User's guide TUSB8044AEVM User's Guide 27.09.2018
Zertifikat TUSB8044AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20.02.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos