TUSB8044RGCEVM

TUSB8044RGCEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TUSB8044EVM ist ein funktionales Platinendesign aus einem einzelnen Baustein, das sowohl einen USB 3.1-Hub als auch einen USB 2.0-Hub mit Billboard implementiert. Das Evaluierungsmodul (EVM) kann an seinen USB-Anschlüssen den Betrieb sowohl mit SuperSpeed (SS) als auch mit USB 2.0 (HS, FS und LS) unterstützen. Dieses EVM dient zur Evaluierung der Systemkompatibilität, zur Entwicklung optionaler EEPROM-Firmware und zur Validierung der Interoperabilität. Dieses EVM fungiert auch als Hardware-Referenzdesign für jede Implementierung des TUSB8044.

Merkmale
  • Vier USB 3.1-Downstream-Ports 
  • Steuerbar über I2C-Master durch einen HID-konformen Baustein, aufgelistet auf einem virtuellen nachgelagerten Port 
  • Listet einen Billboard-Baustein auf einem virtuellen nachgelagerten Port für Type-C™-Anwendungen mit Alt-Modus-Unterstützung auf 
  • Über EEPROM konfigurierbare Register 
USB-Hubs
TUSB8041A — USB-3.1-Hub, 4 Anschlüsse, SuperSpeed, 5 Gbit/s TUSB8042 — USB-3.1-Hub, 4 Anschlüsse, SuperSpeed, 5,0 Gbit/s TUSB8043 — USB-3.1-Hub, 4 Anschlüsse, SuperSpeed, 5,0 Gbit/s, mit HID zu I2C TUSB8044 — 4-Port-SuperSpeed, 5,0 Gbps, USB3.1-Hub mit Billboard
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB8044RGCEVM — TUSB8044 4-Port USB3.1 Gen 1 Hub mit USB Billboard – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB8044RGCEVM — TUSB8044 4-Port USB3.1 Gen 1 Hub mit USB Billboard – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLLR091.PDF (378 KB)
SLLR092.ZIP (1107 KB)
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
* EVM User's guide TUSB8044RGCEVM User's Guide (Rev. A) 04.12.2018
Zertifikat TUSB8044RGCEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos