TVB1440EVM

TVB1440EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TVB1440EVM is a PCB created to help customers evaluate the TVB1440. The TVB1440 is a four-channel re-driver signal conditioner for TV applications, allowing signal integrity between TV chipset and a TCON. It has selectable control for receive equalization to compensate for large trace or cable loss at its input resulting in a improved eye at the TVB1440’s output. Each of the TVB1440 transmitters has independent control for voltage swing and pre-emphasis.

This EVM can also be used as a hardware reference design for implementation of the TVB1440 in the 48-pin VQFN (RGZ) package.

Merkmale
  • Plug and Play design.
  • Power can be provided by USB / DC power jack / Samtec connector.
  • Local I2C Access through USB and Samtec connector.
  • EVM configurable by a DIP switch.
  • Daughterboard interface through Samtec Connector.
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
TVB1440 — 4-kanaliger TV-Redriver mit Entzerrung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TVB1440EVM — TVB1440EVM: 4-Channel TV Re-driver with Equalization Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TVB1440EVM — TVB1440EVM: 4-Channel TV Re-driver with Equalization Evaluation Module
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
* EVM User's guide TVB1440 EVM User's Guide 03.12.2014
Zertifikat TVB1440EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos