TX08DEVM

TX08DEVM

Jetzt bestellen

Überblick

TX08DEVM wird zur Evaluierung des Bausteins TX08D mit verschiedenen Antriebsstärken, Spannungspegeln und Modi des Bausteins verwendet. Das EVM enthält alle erforderlichen Steuersignale und die integrierte Stromerzeugung, wodurch der Bedarf an externen Geräten erheblich reduziert wird. Das Evaluierungssystem beinhaltet auch GUI-Software für Microsoft® Windows® für die einfache Programmierung verschiedener Modi und Muster in das Gerät.

Merkmale
  • Ermöglicht die Steuerung von TX08D-Bausteinen über eine einfache GUI über USB
  • Linamp- und Pulser-Muster können programmiert werden
  • Benutzerdefinierte Muster können aus einer Excel-Datei geladen und in dieser gespeichert werden
  • Mehrere Muster- und Verzögerungsprofile können gespeichert werden und der Benutzer kann problemlos in der GUI zwischen ihnen wechseln
  • Takt- und Synchronisationsgenerator auf der Platine vorhanden
  • Die Synchronisierungsfrequenz kann mit einem auf der Platine integrierten Potenziometer geändert werden
Ultraschall-AFEs
TX08D — 8 Linearverstärker und D/A-Wandler integriert mit 5-stufigen Impulsgeber, T/R-Schalter und On-Chip-B
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

‌Das Benutzerhandbuch und weitere Informationen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TX08DEVM — TX08D Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

TX08DEVM — TX08D Evaluierungsmodul
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
Zertifikat TX08DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 30.07.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos