TX517EVM

TX517EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TX517 is a fully integrated, dual channel, high voltage Transmitter designed for ultrasound systems. This EVM provides a means to evaluate the functionality of the device. The EVM includes an FPGA to provide an embedded pattern generator and digital control of the device.

Merkmale
  • Push button to control different output waverform settings
  • Settings include:
          phase, PRF, cycles, pulse frequency, latch/unlatch mode,
          CW mode, and 3 pattern depths of 17 level, 5 level,
          and 3 level.
Ultraschall-AFEs
TX517 — Voll integrierter Zweikanal-Ultraschalltransmitter, Hochspannung, Multilevel
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TX517EVM — TX517 dual-channel high-voltage multilevel fully-integrated ultrasound transmitter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TX517EVM — TX517 dual-channel high-voltage multilevel fully-integrated ultrasound transmitter evaluation module
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
* EVM User's guide TX517EVM user's guide (Rev. C) 26.06.2017
Zertifikat TX517EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos