TX7316EVM

TX7316EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TX75E16 Evaluierungsmodul (EVM) evaluiert den TX75E16 Baustein und seine Funktionen.

Merkmale
  • 16-kanaliger 3-Pegel-Impulsgeber oder 8-kanaliger 5-Pegel-Impulsgeber mit Ausgangsspannungsunterstützung von 2,5 V bis 100 V und Stromansteuerung von 0,6 A bis 2,4 A
  • Aktiver Sende-/Empfangsschalter (T/R)
  • Sowohl Off-Chip- als auch On-Chip-Beamforming
  • Integrierte potenzialfreie Stromversorgung
  • Automatische thermische Abschaltung

  • TX7316EVM
  • Mini-USB-Kabel

Ultraschall-AFEs
TX7316 — 16-kanaliger 3-Pegel- oder 8-kanaliger 5-Pegel-Sender mit integriertem Sendestrahler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Das Benutzerhandbuch für das TX7316EVM ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TX7316EVM — TX7316 16-channel 3-level or 8-channel 5-level transmitter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

TX7316EVM — TX7316 16-channel 3-level or 8-channel 5-level transmitter evaluation module
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TX7316EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 15.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos