TX7332EVM

TX7332EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TX7332 Evaluierungsmodul (EVM) evaluiert den TX7332-Baustein und dessen Funktionen.

Merkmale
  • 32-kanaliger 3-Pegel-Impulsgeber mit Ausgangsspannungsunterstützung von 2,5 V bis ± 100 V und Stromansteuerung von 0,3 A bis 1,2 A
  • Aktiver Sende-/Empfangsschalter (T/R)
  • Sowohl Off-Chip- als auch On-Chip-Beamforming
  • Integrierte potenzialfreie Stromversorgung
  • Automatische thermische Abschaltung

  • TX7332EVM
  • Mini-USB-Kabel

Ultraschall-AFEs
TX7332 — 32-kanaliger Übertrager, 3 Phasen, mit integriertem Übertragungs-Beamformer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Das Benutzerhandbuch für das TX7332EVM ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TX7332EVM — TX7332 32-channel 3-level transmitter with integrated transmit beamformer evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

TX7332EVM — TX7332 32-channel 3-level transmitter with integrated transmit beamformer evaluation module
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TX7332EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 15.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos