TX73H32EVM

TX73H32EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TX73H32-Evaluierungsmodul (EVM) wird zur Evaluierung des TX73H32-Bausteins unter verschiedenen Antriebsstärken, verschiedenen Spannungspegeln und verschiedenen Modi des Bausteins verwendet. Das EVM enthält alle erforderlichen Steuersignale und die integrierte Stromerzeugung, wodurch der Bedarf an externen Geräten erheblich reduziert wird. Das Evaluierungssystem beinhaltet auch GUI-Software für Microsoft® Windows® für die einfache Programmierung verschiedener Modi und Muster in das Gerät.

Merkmale
  • Ermöglicht die Steuerung von TX73H32-Bausteinen über eine einfache GUI über USB
  • Der B- oder CW-Modus kann programmiert werden
  • Mehrere Muster- und Verzögerungsprofile können gespeichert werden und der Benutzer kann problemlos in der GUI zwischen ihnen wechseln
  • 200 MHz-Takt- und Synchronisationsgenerator auf der Platine vorhanden
  • Die Synchronisierungsfrequenz kann mit einem auf der Platine integrierten Potenziometer geändert werden
  • Option zur externen Takt- und Synchronisierungsfunktion
  • Verwendet eine serielle CMOS-Programmierschnittstelle
  • Fehlermerker-Register zur Erkennung von Fehlerzuständen und zur automatischen thermischen Abschaltung
  • Evaluieren der Übertragungsleistung mit 220 pF||1 kΩ Last

  • USB-Kabel

Ultraschall-AFEs
TX73H32 — 32-kanaliger, dreistufiger Transmitter mit 2 A Impulsgeber und integriertem Übertragungs-Strahlforme
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

‌Das Benutzerhandbuch und weitere Informationen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TX73H32EVM — TX73H32 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

TX73H32EVM — TX73H32 evaluation module
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
Zertifikat TX73H32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 01.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos