TX7516EVM

TX7516EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TX7516-Evaluierungsmodul (EVM) evaluiert die Leistung und die Funktionen des TX7516, einer hochintegrierten Hochleistungs-Senderlösung für Ultraschall-Bildgebungssysteme. Der TX7516 verfügt über insgesamt 16 Impulsgeberschaltungen, 16 Sende-/Empfangsschalter und unterstützt On-Chip-Beamforming.

Das TX7516EVM verfügt über eine eingebaute Strommessschaltung, mit der die Verlustleistung des TX7516 in verschiedenen Betriebsarten ermittelt werden kann. Das EVM versorgt den TX7516 mit einem programmierbaren, jitterarmen Beamforming-Takt von bis zu 320 MHz. Das TX7516EVM verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI), mit welcher der Stromverbrauch des Geräts überwacht, die Speicher/Register des TX7516 programmiert und die Taktfrequenz des Beamforming geändert werden kann.

Merkmale
  • Hochspannungsimpulse mit 320-MHz-Beamforming-Taktfrequenz übertragen
  • Onboard-Strommessung für alle Netzteile
  • Zugriff auf alle TX7516-Register
  • Selbsttestmodus für die Erzeugung vordefinierter Sendemuster ohne USB-Verbindung
Ultraschall-AFEs
TX7516 — 16-kanaliger fünfstufiger Transmitter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

Das Benutzerhandbuch ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TX7516EVM — TX7516 evaluation module for 16-channel five-level transmitter

Unterstützte Produkte und Hardware

TX7516EVM — TX7516 evaluation module for 16-channel five-level transmitter
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
Zertifikat TX7516EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 05.10.2023
Zertifikat TX7516EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 24.05.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos