TXB-EVM

TXB-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses EVM wurde zur Unterstützung der TXB-Familien mit automatischer bidirektionaler Übertragung für ein-, zwei-, vier- und achtkanalige Geräte entwickelt. Die TXB-Bausteine gehören zur Familie der automatischen bidirektionalen Übersetzung mit einer Betriebsspannung, die auf eine Pegelumsetzung zwischen 1,2 V und 5,5 V ausgelegt ist.

Merkmale
  • Unterstützt die Modelle TXB0101, TXB0102, TXB0104, TXB0108
  • Unterstützt DCK-, DCU-, RUT- und RGY-Gehäuse von TI
  • Option für individuelles externes Laden pro Kanal
  • Zusätzliche Gehäuseoptionen werden bei gleichem Platzbedarf unterstützt
Spannungsumsetzer
TXB0101 — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 1 Bit, autom. Richtungserkennung + ESD-Schutz bis +/– 15 kV TXB0102 — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 2 Bit, autom Richtungserkennung und ESD-Schutz bis +/-15 kV TXB0104 — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 4 Bit, autom. Richtungserkennung und ESD-Schutz bis +/-15 kV TXB0108 — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 8 Bit, autom Richtungserkennung und ESD-Schutz bis +/-15 kV
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TXB-EVM — 1 to 8 bit TXB translator family evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TXB-EVM — 1 to 8 bit TXB translator family evaluation module
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
* EVM User's guide TXB-EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 02.08.2021
Zertifikat TXB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 01.11.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos