TXB0302EVM

TXB0302EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TXB0302 is a 2-bit noninverting translator uses two separate configurable power-supply rails. The A port is designed to track VCCA. VCCA accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. The B port is designed to track VCCB. VCCB accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. This allows for low-voltage bidirectional translation between 1-V, 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V and 3.3-V voltage nodes. For the TXB0302, when the output-enable (OE) input is low, all outputs are placed in the high-impedance state.

The TXB0302 EVM was created to allow simplified evaluation and prototyping without the need for full board development. This EVM provides peripheral header style pads for probing and signal connection to each device pin.

Merkmale
  • 2-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator with Automatic Direction Sensing
  • Breakout board style EVM for prototype and evaluation
Spannungsumsetzer
TXB0302 — BIDIREKTIONALER SPANNUNGSPEGELUMSETZER, 2 BIT
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TXB0302EVM — TXB0302 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TXB0302EVM — TXB0302 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TXB0302 EVM User's Guide 27.03.2012
Zertifikat TXB0302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos