TXB0304EVM

TXB0304EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TXB0304 is a 4-bit voltage level translator for push-pull applications. The A port is designed to track VCCA. VCCA accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. The B port is designed to track VCCB. VCCB accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. This allows for low-voltage bidirectional translation anywhere between the 0.9-V and 3.6-V voltage nodes.

The TXB0304 EVM was created to allow simplified evaluation and prototyping without the need for full board development. This EVM provides peripheral header style pads for probing and signal connection to each device pin. Headers are labeled with the corresponding pin name.

Merkmale
  • 4-bit Autodirection sensing Voltage-level translator
  • Breakout board style EVM for prototype and evaluation
Spannungsumsetzer
TXB0304 — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, automatische Richtungserkennung, 4 Bit, mit vollsymmetrische
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TXB0304EVM — TXB0304 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TXB0304EVM — TXB0304 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TXB0304EVM 22.09.2011
Zertifikat TXB0304EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos