TXS-EVM

TXS-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TXS-EVM ist für die Unterstützung von TXS-Bausteinen mit einem, zwei, vier und acht Kanälen konzipiert. Die TXS-Bausteine gehören zur Familie der autobidirektionalen Spannungspegelumsetzer mit einer Betriebsspannung zwischen 1,2 V und 5,5 V, die verschiedene allgemeine Anwendungen zur Spannungspegelumsetzung in unterschiedlichen Bereichen unterstützen.

Merkmale
  • Unterstützt die Modelle TXS0101, TXS0102, TXS0104e, TXS0108e
  • Unterstützt die DCK-, DQE-, PW- und RGY-Familien von TI
  • Option für individuelles externes Laden pro Kanal
  • Zusätzliche Gehäuseoptionen werden für verschiedenen Platzbedarf unterstützt
Spannungsumsetzer
TXS0101 — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 1 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen TXS0101-Q1 — Bidirektionaler Spannungspegel-Schieberegler, 1 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen in de TXS0102 — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendung TXS0102V — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen TXS0102V-Q1 — Bidirektionaler Spannungspegel-Schieberegler, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen in de TXS0108E — Bidirektionaler Acht-Bit-Spannungspegelumsetzer für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen TXS0108E-Q1 — Bidirektionaler 8-Bit-Spannungspegelverschieber für automobile Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen TXS0204 — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 4 Bit, für Open-Drain und Push-Pull
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TXS-EVM — Translator family evaluation module for single-, dual-, quad- and octal-channel devices

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TXS-EVM — Translator family evaluation module for single-, dual-, quad- and octal-channel devices
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
* EVM User's guide TXS-EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 08.06.2021
Zertifikat TXS-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 04.12.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos