TXS0202EVM

TXS0202EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das EVM TXS0202 wurde entwickelt, um eine vereinfachte Evaluierung und Prototypenentwicklung ohne Notwendigkeit einer vollständigen Platinenentwicklung zu ermöglichen. Dieses EVM verfügt über Peripherie-Pads im Stiftleistendesign zum Abtasten und Anschließen von Signalen an die einzelnen Bausteinpins. Stiftleisten sind mit der entsprechenden Pin-Nummer beschriftet.

Merkmale
  • Kein Richtungssteuerungssignal erforderlich
  • VCCA-, VCCB-Versorgungsspannung: 1,1 V bis 3,6 V
  • Erfüllt alle Anforderungen des IC-USB-Standards
  • Kleine Gehäuse: WCSP
  • Die Latch-Up-Leistung übersteigt 100 mA gemäß JESD 78, Klasse II
  • Ioff unterstützt den Betrieb im Teilabschaltmodus
Spannungsumsetzer
TXS0202 — Spannungspegelumsetzer für IC-USB-Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TXS0202EVM — TXS0202 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TXS0202EVM — TXS0202 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TXS0202 Evaluation Module 24.06.2011
Zertifikat TXS0202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos