TXS4558EVM

TXS4558EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TXS4558 von Texas Instruments wurde entwickelt für die Präsentation des TXS4558, einer kompletten Dual-Supply-Standby-SIM-Kartenlösung zur Anbindung von drahtlosen Basisbandprozessoren an zwei einzelne SIM-Karten, um Daten für Mobiltelefonanwendungen zu speichern. Dieser Baustein ist auf die GPIO-Steuerung und -Kommunikation ausgerichtet, wobei GPIO-Signale zum Umschalten zwischen SIMs und SIM-Modi verwendet werden, sodass eine einzige Schnittstelle zwei SIMs unterstützt.

Dieses EVM enthält zwei Buchsen für SIM-Karten sowie Prüfpunkte, die alle Bausteinsignale verbinden. Jumper, Anschlüsse und Prüfpunkte sind mit Bausteinsignalnamen beschriftet.

Merkmale
  • Duale SIM-Karten-Stromversorgung (1,8 V/3 V) mit Umsetzer
  • Auf der Platine integrierte SIM-Steckplätze zur einfachen Evaluierung
  • SMB- und Prüfpunktoptionen für Signalverbindungen
  • Jumper zur Manipulation von Bausteinsteuersignalen
  • Mehrere Prüfpunkte zur Evaluierung und zum Abtasten von Signalen
Spannungsumsetzer
TXS4558 — Zweifache SIM-Karten-Stromversorgung mit Pegelumsetzer und dediziertem Zweifach-LDO
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TXS4558EVM — TXS4558 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TXS4558EVM — TXS4558 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TXS4558EVM 22.09.2011
Zertifikat TXS4558EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos