UA78LEVM-075

UA78LEVM-075

Jetzt bestellen

Überblick

Das UA78L-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform für die Evaluierung der Funktion und Leistung des UA78L-Linearreglers im PK-Gehäuse. Diese EVM-Konfiguration enthält einen einzelnen dreipoligen 100-mA-LDO-Regler (Low-Dropout) für allgemeine Anwendungen. Der Regler kann einen Ausgangsstrom von bis zu 100 mA liefern und hat einen Eingangsspannungsbereich (VIN) von bis zu 20 V.

Merkmale
  • 100 mA Ausgangsstrom
  • Interner thermischer Überlastungsschutz
  • Interne Kurzschlussstrombegrenzung
  • Keine externen Komponenten
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LM78L — Linearer Spannungsregler, 100 mA, 30 V TLV709 — Low-Dropout-Linearregler (LDO), 150 mA, 30 V, mit 3,2 μA Versorgungsstrom UA78L — Linearer Spannungsregler, 100 mA, 30 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UA78LEVM-075 — UA78L Evaluierungsmodul für linearen 100-mA-30-V-Spannungsregler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UA78LEVM-075 — UA78L Evaluierungsmodul für linearen 100-mA-30-V-Spannungsregler
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
Benutzerhandbuch UA78LEVM-075 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 09.12.2022
Zertifikat UA78LEVM-075 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 01.12.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos