UART-ANALYZER-EVM

UART-Protokoll-Analysetool

UART-ANALYZER-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das UART-ANALYSATOR-EVM ist ein Bus-Sniffer- und Diagnosetool für die Überwachung und Fehlerbehebung bei UART-over-CAN-Systemen. Das EVM bietet vielseitige Anschlussoptionen und ist mit der physischen UART-over-CAN-Verbindung und mit der direkten UART-Verbindung kompatibel. Auf der Platine befinden sich Bananenbuchsenanschlüsse für die Zielintegration von UART-over-CAN-Bus, eine 3x1-Standardstiftleiste für die direkte UART-Verbindung sowie ein Micro-USB-Anschluss als PC-Schnittstelle. Die mitgelieferte GUI ermöglicht erweiterte Datenerfassung, -filterung sowie skriptgesteuertes Experimentieren. Dadurch ist das EVM ein unverzichtbares Tool für Entwicklungs- und Debugging-Anwendungen.

Merkmale
  • Umfassende UART-over-CAN-Bus-Überwachung: erfasst und protokolliert Verkehrsdaten für eine ausführliche Diagnose.
  • Benutzerfreundliche GUI: enthält die SuperSniffer-GUI für Datenerfassung, -analyse, -filterung sowie Export von UART-Daten.
  • Skriptgesteuertes Experimentieren: unterstützt „Scriptor“ zum Generieren von Schreib-/Lesebefehlen für Register und zur Optimierung der Entwicklung.
  • Echtzeit-Terminalunterstützung: kompatibel mit RealTerm für Befehlszeilensteuerung und erweitertes Debugging.
  • Umfassende Anwendungskompatibilität: stellt Schnittstelle für UART-over-CAN-basierte Zielhardware für Test- und Entwicklungszwecke bereit.

  • USB-Kabel

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

Designressourcen für das UART-Analysator-EVM (Sniffer-Tool) sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UART-ANALYZER-EVM — UART-Protokoll-Analysetool

Unterstützte Produkte und Hardware

UART-ANALYZER-EVM UART-Protokoll-Analysetool

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos