UC1825BEVM-CVAL

UC1825BEVM-CVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Das UC1825B-SP-EVM zeigt die Funktionen des SP-Prozesses unter Verwendung einer Push-Pull-Topologie. In Kombination mit dem UC1901-SP kann der Controller sowohl isolierte als auch nicht isolierte Regelanforderungen erfüllen. Das Design kann mithilfe einer Ausgangsdrossel eine sehr geringe Welligkeit ermöglichen und eine hohe Genauigkeit an der Ausgangsspannung erreichen.

Merkmale
  • Niedrige Ausgangsspannungswelligkeit
  • Eingangsbereich von 22 V bis 48 V
  • Ausgang bis zu 10 A bei 5 V
AC/DC-Controller
UC1825B-SP Strahlungsfester PWM-Controller, QML-V, 30-V-Eingang, 2-A-Zweifachausgang, 1 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UC1825BEVM-CVAL — 5V/50-W-Push-Pull-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UC1825BEVM-CVAL 5V/50-W-Push-Pull-Evaluierungsmodul
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
Benutzerhandbuch UC1825B-SP evaluation module (EVM) user's guide 29.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos