UC1843BEVM-CVAL

UC1843BEVM-CVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Das UC1843BEVM-CVAL erstellt mithilfe von UC1843A-SP, INA901-SP, LM139AQML-SP und UC1901-SP einen isolierten Rückkopplungs-Flyback mit Strommessung und Überstromflaggen. Der UC1843A-SP wird für das Schalten des Low-Side-MOSFET des Flyback-Wandlers verwendet und liefert Spannung und Strom an den Ausgang. Der UC1901-SP misst die Ausgangsspannung und schließt die Schleife für die isolierte Rückkopplung ab. Der INA901-SP misst den Eingangsstrom, der dem LM139AQML-SP bereitgestellt wird, und erzeugt eine Überstromflagge.

Merkmale
  • PWM-Steuerung mit UC1843B-SP
  • Überstromvergleich mit LM139AQML-SP
  • Strommessung mit INA901-SP
AC/DC-Controller
UC1843B-SP — Strahlungsfester PWM-Controller, QML-V, 30-V-Eingang, 1-A-Einzelausg., 100 % Tastverhältnis, 500 kHz UC1901-SP — QML-V, mit isoliertem Rückkopplungsgenerator

 

Analoge Strommessverstärker
INA901-SP — Strahlungsfester, QML-V-, -15 V bis 65 V, Strommessverstärker mit geteilter Stufe

 

Komparatoren
LM139AQML-SP — Strahlungsfester, energieeffizienter Vierfach-Komparator, QML-V, mit geringer Offsetspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UC1843BEVM-CVAL — UC1843B-SP current mode PWM controller evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UC1843BEVM-CVAL — UC1843B-SP current mode PWM controller evaluation module
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
Benutzerhandbuch UC1843B-SP evaluation module (EVM) user's guide 29.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos