UCC12050EVM-022

UCC12050EVM-022

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC12050EVM-022 soll Entwicklern die Möglichkeit geben, die Leistungsmerkmale und Fähigkeiten des UCC12050DVE zu evaluieren. Mit dem EVM können Benutzer Funktionen des UCC12050DVE testen, wie zum Beispiel: Aktivieren/Deaktivieren, Synchronisieren des Bausteins mit einer externen Taktquelle, Erkennen externer Taktfehler und Auswählen zwischen den verfügbaren Ausgangsspannungen.

Merkmale
  • Einfache Validierung aller verfügbaren Wahlmöglichkeiten für Ausgangsspannungen
  • Testpunkte für genauen Wellenform von Welligkeit- und Einschwingverhalten
  • EVM-Layout dienst als Beispiel für das richtige Platinenlayout für Nennisolierung und EMI-Leistung
  • Hohe Effizienz, isolierte Leistungsübertragung von bis zu 500 mW
  • Das Design wurde getestet und bietet alle Optionen zur Validierung des UCC12050, einschließlich eines einfach zu handhabenden Benutzerhandbuchs
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)
UCC12040 — Hocheffizienter DC/DC-Wandler, 500 mW, mit Isolierung bis 3 kVrms UCC12041-Q1 — Isoliertes DC/DC-Modul mit 500 mW und 3 kVrms für den Automobilbereich mit integriertem Transformato UCC12050 — Hocheffizienter DC/DC-Wandler, 500 mW, mit Isolierung bis 5 kVRMS UCC12051-Q1 — Isoliertes DC/DC-Modul mit 500 mW und 5 kVrms für den Automobilbereich mit integriertem Transformato
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC12050EVM-022 — Evaluierungsmodul für UCC12050DVE Isolierten DC/DC-Wandler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC12050EVM-022 — Evaluierungsmodul für UCC12050DVE Isolierten DC/DC-Wandler
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Whitepaper Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D) PDF | HTML 15.05.2026
Benutzerhandbuch UCC12050EVM-022 User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 26.01.2022
Zertifikat UCC12050EVM-022 EU Declaration of Conformity (DoC) 17.04.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos