UCC14131EVM-070

UCC14131EVM-070

Jetzt bestellen

Überblick

UCC14131-Q1 ist ein Gleichspannungswandler und liefert eine isolierte Leistung von 1,5 W bei 5 kVRMS in einem flachen, 3,5 mm breiten SOIC-Gehäuse. Das EVM UCC14131EVM-070 kann von 11,5 VIN bis 14 VIN betrieben werden und ist für positive Doppelausgänge von 12 V und 5 V konfiguriert. Dieses EVM demonstriert typische Vorversorgungsspannungen, die von GaN-, Si-, SiC- und IGBT-Gate-Treiber-ICs benötigt werden, die in Hochspannungs-, Industrie- und Automobil-Wechselrichtern, Batteriemanagementsystemen, Ladestationen und verschiedenen isolierten Geräteanwendungen eingesetzt werden.

Merkmale
  • 1,5-W-Gleichspannungswandlermodul UCC14131-Q1 mit zweifacher positiver 12-V- und 5-V-Ausgangsspannung für GaN-, Si-, SiC- und IGBT-Gate-Treiber-IC-Bias
  • Transformator, Leistungsstufe und Steuerung vollständig integriert in ein niedriges Gehäuse mit einer Breite von 12,8 x 7,55 x 3,55 mm, 36-poligem SOIC Gehäuse
  • AEC-Q100, volle Nennleistung bis zu 105 °C, 3,5-pF Isolationskapazität, SSM-Frequenzmodulation und niedrige elektromagnetische Emissionen
  • 5-kVRMS-Isolierung, Überspannungsschutz (Eingang), Überspannungsschutz (Ausgang), Leistungsbegrenzung, Power-Good, Aktivierung und integrierter Sanftanlauf
  • Das EVM zeigt die wichtigsten Funktionen für SiC- und IGBT-Gate-Drive-Bias-Anwendungen in einer bedienerfreundlichen Testplattform
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)
UCC14130-Q1 Isoliertes 1,5-W-, 12-Vin- bis 15-Vin-, 12-Vout- bis 15-Vout-DC/DC-Modul mit hoher Dichte > 3 kVRMS, UCC14131-Q1 Isoliertes, hochdichtes DC/DC-Modul für die Automobilindustrie, 1,5 W, 12 V bis 15 V VIN, 12 V bi
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC14131EVM-070 — Evaluierungsmodul UCC14131-Q1 für Gate-Treiber-Bias mit isolierten 1,5-W-Gleichspannungswandler mit zwei Ausgängen

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC14131EVM-070 Evaluierungsmodul UCC14131-Q1 für Gate-Treiber-Bias mit isolierten 1,5-W-Gleichspannungswandler mit zwei Ausgängen
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
* EVM User's guide UCC14131-Q1 UCC14131EVM-070 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11.09.2023
Zertifikat UCC14131EVM-070 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15.03.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos