UCC14141EVM-068

UCC14141EVM-068

Jetzt bestellen

Überblick

UCC14141-Q1 ist ein Gleichspannungswandler und liefert eine isolierte Leistung von 1,5 W bei 5 kVRMS in einem flachen, 3,5 mm breiten SOIC-Gehäuse. Das EVM UCC14141EVM-068 kann von 8 VIN bis 18 VIN betrieben werden und ist für Doppelausgänge von VDD = 18 V und VEE = ‑4 V konfiguriert. Dieses EVM demonstriert typische Vorversorgungsspannungen, die von IGBT- und SiC-Gate-Treiber-ICs benötigt werden, die in Hochspannungs-, Industrie- und Automobil-Wechselrichtern, Batteriemanagementsystemen, Ladestationen und verschiedenen isolierten Geräteanwendungen eingesetzt werden.

Merkmale
  • UCC14141-Q1 1,5-W-DC/DC-Wandlermodul mit dualen VDD- und VEE-Ausgängen für SiC- und IGBT-Gate-Treiber-IC-Bias
  • Transformator, Leistungsstufe und Steuerung vollständig integriert in ein niedriges Gehäuse mit einer Breite von 12,8 x 7,55 x 3,55 mm mit 36-poligem SOIC Gehäuse
  • AEC-Q100, volle Nennleistung bis zu 105 °C, 3,5-pF Isolationskapazität, SSM-Frequenzmodulation und niedrige elektromagnetische Emissionen
  • 5-kVRMS-Isolierung, Überspannungsschutz (Eingang), Überspannungsschutz (Ausgang), Leistungsbegrenzung, Power-Good, Aktivierung und integrierter Sanftanlauf
  • Das EVM zeigt die wichtigsten Funktionen für SiC- und IGBT-Gate-Drive-Bias-Anwendungen in einer einfach zu bedienenden Testplattform
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)
UCC14140-Q1 — Isoliertes, hochdichtes DC/DC-Modul für die Automobilindustrie, 1,5 W, 12 V Vin, 25 V Vout, >3 kV UCC14141-Q1 — Isoliertes, hochdichtes DC/DC-Modul für die Automobilindustrie, 1,5 W, 12 V Vin, 25 V Vout, >5 kV
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC14141EVM-068 — UCC14141-Q1 Gate-Treiber-Bias für isolierten 1,5-W-DC/DC-Wandler mit zwei Ausgängen – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC14141EVM-068 — UCC14141-Q1 Gate-Treiber-Bias für isolierten 1,5-W-DC/DC-Wandler mit zwei Ausgängen – Evaluierungsmodul
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
Benutzerhandbuch Using the UCC14141EVM-068 for Biasing Traction Inverter Gate Driver Device (Rev. A) PDF | HTML 07.07.2023
Zertifikat UCC14141EVM-068 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20.01.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos