UCC14341EVM-069

UCC14341EVM-069

Jetzt bestellen

Überblick

UCC14341-Q1 ist ein Gleichspannungswandler und liefert eine isolierte Leistung von 1,5 W bei 5 kVRMS in einem flachen, 3,5 mm breiten SOIC-Gehäuse. Das EVM UCC14341EVM-069 kann von 13,5 VIN bis 16,5 VIN betrieben werden und ist für Doppelausgänge von VDD = 18 V und VEE = ‑4 V konfiguriert. Dieses EVM demonstriert typische Vorversorgungsspannungen, die von IGBT- und SiC-Gate-Treiber-ICs benötigt werden, die in Hochspannungs-, Industrie- und Automobil-Wechselrichtern, Batteriemanagementsystemen, Ladestationen und verschiedenen isolierten Geräteanwendungen eingesetzt werden.

Merkmale
  • UCC14341-Q1 1,5-W-DC/DC-Wandlermodul mit dualen VDD- und EE-Ausgängen für SiC- und IGBT-Gate-Treiber-IC-Bias
  • Transformator, Leistungsstufe und Steuerung vollständig integriert in ein niedriges Gehäuse mit einer Breite von 12,8 x 7,55 x 3,55 mm, 36-poligem SOIC Gehäuse
  • AEC-Q100, volle Nennleistung bis zu 105 °C, 3,5-pF Isolationskapazität, SSM-Frequenzmodulation und niedrige elektromagnetische Emissionen
  • 5-kVRMS-Isolierung, Überspannungsschutz (Eingang), Überspannungsschutz (Ausgang), Leistungsbegrenzung, Power-Good, Aktivierung und integrierter Sanftanlauf
  • Das EVM zeigt die wichtigsten Funktionen für SiC- und IGBT-Gate-Drive-Bias-Anwendungen in einer einfach zu bedienenden Testplattform
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)
UCC14340-Q1 — Isoliertes, hochdichtes DC-DC-Modul für die Automobilindustrie, 1,5 W, 15 Vin, 25 Vout, >3 kVRMS< UCC14341-Q1 — Isoliertes, hochdichtes DC/DC-Modul für die Automobilindustrie, 1,5 W, 15 Vin, 25 Vout, Isolation >
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC14341EVM-069 — UCC14341-Q1 evaluation module for 1.5-W dual-output isolated DC-DC converter gate driver bias

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC14341EVM-069 — UCC14341-Q1 evaluation module for 1.5-W dual-output isolated DC-DC converter gate driver bias
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
Benutzerhandbuch Using the UCC14341EVM-069 for Biasing Traction Inverter Gate Driver Devices (Rev. A) PDF | HTML 29.08.2023
Zertifikat UCC14341EVM-069 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20.01.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos