UCC21225AEVM-365

UCC21225AEVM-365

Jetzt bestellen

Überblick

UCC21225AEVM-365 ist für die Evaluierung von UCC21225ANPL ausgelegt, einem isolierten Gate-Treiber mit zwei Kanälen sowie einer 4-A-Quellen- und 6-A-Senkenspitzenstromfähigkeit in einem 5x5-LGA-Gehäuse. Dieses EVM dient als Referenzdesign zur Ansteuerung von Leistungs-MOSFETs, IGBTs und SiC-MOSFETs mit Identifikation der UCC21225A-Pin-Funktion, Leitfaden zur Komponentenauswahl und Beispiel für das Platinenlayout.

Merkmale
  • Isolierter Hochleistungtreiber
  • Möglichkeit zum Testen fast aller Datenblattparameter mit geringer Spannung
Isolierte Gate-Treiber
UCC20225 — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with single PWM input UCC20225-Q1 — Automotive, 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with single PWM input UCC20225A-Q1 — Automotive, 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with single PWM input UCC21225A — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable, programmable deadtime
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC21225AEVM-365 — UCC21225A 4-A, 6-A, 5.7-kVRMS Isolated Dual-Channel Gate Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC21225AEVM-365 — UCC21225A 4-A, 6-A, 5.7-kVRMS Isolated Dual-Channel Gate Driver Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the UCC21225AEVM-365 14.03.2017
Zertifikat UCC21225AEVM-365 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos