UCC21231AEVM-108

UCC21231AEVM-108

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC21231AEVM-108 ist zur Evaluierung des UCC21231A-Gate-Treibers ausgelegt. Der UCC21231A ist ein isolierter zweikanaliger Gate-Treiber mit 1,6 kVrms mit 4 A Quellen- und 6 A Sink-Spitzenstrom zum Ansteuern von Si-MOSFETs, IGBTs und WBG-Bausteinen wie SiC- und GaN-Transistoren. Dieses Benutzerhandbuch bietet einen vollständigen Schaltplan für das Evaluierungsmodul, ein Leiterplattenlayout, eine Stückliste, eine Testkonfiguration und Funktionsbeschreibungen für den UCC21231A.

Merkmale
  • Universeller Dual-Low-Side-, Dual-Highside- oder Halbbrückentreiber
  • Die Gleichtakt-Transientenstörfestigkeit (CMTI) ist größer als 125 V/ns
  • Auswählbare Totzeitmodi: Überlappung, Interlock; programmierbar
  • 1,6 kVrms verstärkte Isolierung
Isolierte Gate-Treiber
UCC21231 — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with enable, programmable deadtime
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC21231AEVM-108 — UCC21231A-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC21231AEVM-108 — UCC21231A-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide UCC21231AEVM-108 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 23.05.2024
Zertifikat UCC21231AEVM-108 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 22.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos