UCC21521CEVM-286

UCC21521C 4 A/6 A, Isolierter Zweikanal-Gate-Treiber – Evaluierungsmodul

UCC21521CEVM-286

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC21521CEVM-286 wurde für die Evaluierung des UCC21521CDW entwickelt, bei dem es sich um einen isolierten zweikanaligen Gate-Treiber mit 4-A-Quell- und 6-A-Senk-Spitzenstrom, 12 V UVLO und Aktivierungsfunktion (Active High) handelt. Dieses EVM dient als Referenzdesign zur Ansteuerung von Leistungs-MOSFETs, IGBTs und SiC-MOSFETs mit Identifikation der UCC21521C-Pin-Funktion, Leitfaden zur Komponentenauswahl und Beispiel für das Platinenlayout.

Merkmale
  • Layoutbeispiel für die Verwendung von UCC21521C zur Ansteuerung von MOSFET, IGBT, SIC bis zu 1200 VPC
  • Auswahlreferenz für Peripheriekomponenten
  • Jeder Pin ist im Leiterplatten-Layout zur Identifizierung der Pin-Funktion verlängert
  • Der Platinenausschnitt erleichtert die Prüfung der Hochspannungsisolierung zwischen Primärseite und Sekundärseite
  • Maximaler Kriechstreckenabstand zwischen zwei Ausgangskanälen
Isolierte Gate-Treiber
UCC21521 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with enable, programmable deadtime
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC21521CEVM-286 — UCC21521C 4A/6A Isolated Dual-Channel Gate Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC21521CEVM-286 UCC21521C 4A/6A Isolated Dual-Channel Gate Driver Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the UCC21520EVM-286, UCC21521CEVM-286, and UCC21530EVM286 User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 21.10.2021
Zertifikat UCC21521CEVM-286 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos