UCC21540EVM

UCC21540EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC21540EVM ist für die Evaluierung des UCC21540 ausgelegt, eines isolierten Gate-Treibers mit zwei Kanälen sowie einer 4-A-Quell- und 6-A-Senk-Spitzenstrombelastbarkeit. Dieses EVM dient als Referenzdesign zur Ansteuerung von Leistungs-MOSFETs mit bis zu 18 V Antriebsspannung sowie zur Identifikation der UCC21540-Pinfunktion und bietet einen Leitfaden zur Komponentenauswahl und ein Beispiel für das Platinenlayout.

Merkmale
  • Isolierter Hochleistungstreiber mit Eingangs- und Ausgangsschnittstelle
  • Möglichkeit zum Testen von Datenblattparametern mit geringer Spannung
  • Möglichkeit zum Leistungsvergleich verschiedener Treiber mit kompatibler Anschlussbelegung
Isolierte Gate-Treiber
UCC21540 4A/6A, dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime UCC21540-Q1 Verstärkter 2-Kanal-Automobil-Gate-Treiber m. Deaktivierung u. programmierbarer Totzeit, 4 A/6 A UCC21540A 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime UCC21540A-Q1 Automotive, 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime UCC21541 Verstärkter 1,5 A-/2,5 A isolierter 2-Kanal-Gate-Treiber mit Deaktivierung, programmierbarer Totzeit UCC21542 Verstärkter isolierter Zweikanal-Gate-Treiber, 4 A/6 A, mit Deaktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC21540EVM — 5.0-kVrms Isolated Dual-Channel Gate Driver With 3.3mm Channel-to-Channel Spacing Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC21540EVM 5.0-kVrms Isolated Dual-Channel Gate Driver With 3.3mm Channel-to-Channel Spacing Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the UCC21540EVM 27.07.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos