UCC21750QDWEVM-054

UCC21750QDWEVM-054

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC21750QDWEVM-054 ist ein kompaktes Halbbrücken-Gate-Treiber-Evaluierungsmodul, das aus zwei einkanaligen und isolierten Gate-Treibern besteht. Das Evaluierungsmodul stellt die Versorgungsspannung, den Antrieb, den Schutz und die Überwachung bereit, die zur Ansteuerung mehrerer verschiedener Modelle von Wolfspeed® Siliziumkarbid (SiC)-MOSFET-Modulen und diskreten SiC-MOSFETs sowie anderer Insulated-Gate Bipolar Transistor (IGBT)- oder SiC-MOSFET-Module mit ähnlicher Anschlussbelegung erforderlich sind. 

Merkmale
  • Vollständig kompatibel mit jeder UCC217x- und ISO5x5x-Variante
  • Kompatibel mit Wolfspeed SpeedVal Kit™-Plattform, FM3- und XM3-Modulen und kompatibel mit Wolfspeed® BM3-Modulen
    mit einer Adapterplatine
  • Status-LEDs zeigen Power-Good- und Fehlermeldungen von jedem Treiber an
  • Testpunkte für alle kritischen Knoten zur Beschleunigung des Debuggens
AC/DC-Controller
UCC25800-Q1 Transformatortreiber mit extrem niedrigem EMI-Wert für Stromversorgungen mit isolierter Vorspannung

 

Isolierte Gate-Treiber
UCC21750 Einkanaliger isolierter Gate-Treiber für den Automobilbereich, 5,7 kVrms, ±10A mit DESAT und interne UCC21751-Q1 Isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 5,7 kVrms, +-10 A mit DESAT und interner Klemme für IGBT/SiC, für
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC21750QDWEVM-054 — UCC21750 evaluation module for Wolfspeed® 1200-V SiC platforms

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC21750QDWEVM-054 UCC21750 evaluation module for Wolfspeed® 1200-V SiC platforms
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
* EVM User's guide UCC2181xx, UCC217xx, and ISO5x5x Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 08.06.2026
Zertifikat UCC21750QDWEVM-054 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 24.08.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos