UCC23513EVM-014

UCC23513EVM-014

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul UCC23513EVM-014 ist zur Evaluierung des isolierten Einzelkanal-Gate-Treibers mit 5 kVRMS und optokompatiblem Eingang von TI, UCC23513, konzipiert. Der Eingang wird mit Strom angetrieben, benötigt zwischen 7 mA und 16 mA zum Einschalten des Bausteins und kann für das Ausschalten umgekehrt vorgespannt werden. Der Baustein ist in der Lage, einen Quellenspitzenausgangsstrom von 4 A und einen Senkenspitzenausgangsstrom von 5 A für die Ansteuerung von Si-MOSFETs, IGBTs und WBG-Bausteinen, d. h. SiC- und GaN-Transistoren, zu erzeugen.

Merkmale
  • 5-V-VDD-Eingangspuffer und bis zu 35 V VCC-Stromversorgungsbereich
  • 4-A- und 5-A-Quellen-/Senkenstromfähigkeit
  • 5-kVRMS-Isolierung für 1 Minute gemäß UL 1577
  • Maximaler Kriechstreckenabstand zwischen zwei Ausgangskanälen
  • Fähigkeit zur Spannungsbehandlung mit Verpolung an den Bausteineingängen
  • Layout der Leiterplatte optimiert für die Umgehung der Stromversorgung und Gate-Treiberschleife
Isolierte Gate-Treiber
UCC23313 — Einfacher, optokompatibler, isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 4,5 A/5,3 A UCC23313-Q1 — Einf. isolierter 1-Kanal-Automobil-Gate-Treiber optokompatibel, 4,5 A/5,3 A UCC23511 — Optokompatibler, verstärkter, isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 1,5 A/2 A UCC23511-Q1 — Verstärkter 1-Kanal-Automobil-Gate-Treiber, optokompatibel, 1,5 A/2 A UCC23513 — Optokompatibler, verstärkter, isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 4,5 A/5,3 A UCC23513-Q1 — Verstärkter 1-Kanal-Automobil-Gate-Treiber, optokompatibel, 4,5 A/5,3 A UCC23525 — Verstärkter, optokompatibler, isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 5 A/5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC23513EVM-014 — UCC23513 3-A, 5-kVrms, single channel isolated gate driver with opto-compatible input EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC23513EVM-014 — UCC23513 3-A, 5-kVrms, single channel isolated gate driver with opto-compatible input EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide UCC2351x Evaluation Module User’s Guide (Rev. B) 09.09.2019
Zertifikat UCC23513EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 08.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos