UCC23514EVM

UCC23514EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC23514EVM ist für die Evaluierung des UCC23514 ausgelegt, einem isolierten Gate-Treiber mit einem Kanal sowie einer 4,5-A-Quell- und 5,3-A-Senk-Spitzenstrombelastbarkeit. Dieses EVM dient als Referenzdesign zur Ansteuerung von Leistungs-MOSFETs und IGBTs mit einer Antriebsspannung von bis zu 33 V. Über Jumper kann es für verschiedene UCC23514-Varianten konfiguriert werden.

Merkmale
  • Versorgungsspannungsbereich bis zu 35 V
  • 4,5-A-Quell- und 5,3-A-Senk-Spitzenstrombelastbarkeit
  • Isolierung mit 5,7 kVrms für 1 Minute gemäß UL1577
  • Jumper-Konfigurationen für alle UCC23514-Varianten
  • Platinenlayout optimiert für die Umgehung der Stromversorgung und Gate-Treiberschleife
Isolierte Gate-Treiber
UCC23514 — 4.5A/5.3A, single-channel opto-compatible reinforced isolated gate driver, various pinout options
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC23514EVM — UCC23514 5.7-KVrms, 4.5-A single-channel isolated gate driver with opto compatible input evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC23514EVM — UCC23514 5.7-KVrms, 4.5-A single-channel isolated gate driver with opto compatible input evaluation module
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
* EVM User's guide Using the UCC23514EVM-040 05.02.2020
Zertifikat UCC23514EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 05.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos