UCC23711DWREVM

UCC23711DWREVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC23711DWREVM ist eine Gate-Treiber-Evaluierungsplatine mit zwei isolierten Schutz-Gate-Treibern. Diese treiben zwei serielle FETs oder IGBTs in einer Halbbrücke an, um Treiberstärke, Timing, DESAT-Schutz, Rauschunempfindlichkeit und thermische Impedanz zu analysieren. Der UCC23711 wurde entwickelt, um FETs und IGBTs vor Überstromschäden zu schützen und zur Erfüllung der Anforderungen an die funktionale Sicherheit beizutragen. Diese Platine verfügt zudem über zwei isolierte Stromversorgungsbausteine, die ±-Gleichstromschienen für die Highside- und Lowside-Gate-Treiberkanäle versorgen. Die Schienenspannungen können mit den UCC14141-Rückkopplungswiderständen eingestellt werden. Um Veränderungen bei Niederspannungsprüfungen zu vereinfachen, kann ein Vorwiderstand dieser integrierten Stromversorgungen entfernt und die Stromschienen können stattdessen extern bereitgestellt werden.

Merkmale
  • Vereinfachtes, intuitives Design des Evaluierungsmoduls für schnellen Start und schnelle Tests
  • Kompatibel mit der modularen Evaluierungsplattform Wolfspeed® Power Devices SpeedVal Kit™ zur Evaluierung der Leistung mithilfe von verschiedenen diskreten Evaluierungs-SiC-FETs
  • Kompatibel mit FM3- und XM3-Leistungsmodulplattformen
  • Die integrierten UCC14141-Bias-Stromversorgungen können bis zu 2 W liefern, was für diese Gate-Treiber mit maximal 1 W ausreichend ist
  • Drei grüne Status-LEDs zur Überprüfung der Power-Good-Funktion und zwei Fehler-LEDs zur Überwachung des DESAT-Schaltkreises der einzelnen Treiber
  • Für die Ausgangsüberwachung stehen sowohl MMCX-Anschlüsse als auch Hakensteckverbinder zur Verfügung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC23711DWREVM — UCC23711 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC23711DWREVM — UCC23711 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide UCC23711 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 21.12.2025
Zertifikat UCC23711DWREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 11.08.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos