UCC24612-1EVM

Demoplatine für sekundärseitigen Synchron-Gleichrichter-Controller-Dioden-Austausch

UCC24612-1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) UCC24612-1EVM dient zur Umwandlung des Ausgangsgleichrichters eines Flyback-Wandlers von einer Diode in einen Synchrongleichrichter (Synchronous Rectifier, SR)-FET, um die Effizienzvorteile der Verwendung eines SR gegenüber einer Gleichrichterdiode zu untersuchen und zu bewerten.

Merkmale
  • Kleine SR-Controller-Tochterkarte zur einfachen Evaluierung der Leistung als Diodenersatz
  • Unterstützt CCM/DCM/QR-Flyback, LLC, Active-Clamp-Flyback-Topologien
  • Unterstützt High-Side- oder Low-Side-SR
  • Unterstützt Anwendungen mit Ausgängen von 4 V bis 28 V direkt
  • Mit SR-MOSFET in einem Gehäuse nach Industriestandard
AC/DC-Controller
UCC24612 Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

UCC24612-1EVM — Demoplatine für sekundärseitigen Synchron-Gleichrichter-Controller-Dioden-Austausch

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC24612-1EVM Demoplatine für sekundärseitigen Synchron-Gleichrichter-Controller-Dioden-Austausch
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
* EVM User's guide Using the UCC24612-1EVM 16.05.2017
Zertifikat UCC24612-1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos