UCC24636EVM

UCC24636EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC24636EVM ist eine Demonstrations-Tochterplatine, die eine schnelle Installation in eine vorhandene DCM-Flyback-Stromversorgung ermöglicht, um einen Ausgangsdioden-Gleichrichter in einen Synchrongleichrichter umzuwandeln und so den Wirkungsgrad zu verbessern. Die Platine wird vom Benutzer programmiert und kann direkt mit der Ausgangsstufe für massebezogene Dioden in Ausgängen von 5 V bis 12 V verdrahtet werden, selbst wenn die vorhandene Diode noch vorhanden ist.

Merkmale
  • Platine enthält UCC24636 und SR-MOSFET
  • Nachrüstung mit 5-V- oder 12-V-DCM-Flyback-Wandlerdesigns
  • SR-MOSFET CSD19531, 100 V/5,3 mΩ
  • Benutzerprogrammierbar für 5-V- bis 12-V-Ausgänge
AC/DC-Controller
UCC24636 — Synchroner Gleichrichtercontroller mit extrem niedrigem Standby-Strom

 

MOSFETs
CSD19531Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,4 mOhm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

UCC24636EVM — UCC24636 Synchronous Rectifier Daughter Board/Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC24636EVM — UCC24636 Synchronous Rectifier Daughter Board/Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the UCC24636EVM 08.01.2016
Zertifikat UCC24636EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos