UCC25600EVM

Evaluierungsmodul für resonanten 300-W-LLC-Halbbrückenwandler

UCC25600EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC25600-Evaluierungsmodul, EVM (HPA341), ist ein LLC-resonanter Halbbrücken-Wandler mit 300 W, der eine geregelte Ausgangsspannung mit einer nominalen Spannung von 12 V bei maximal 300 W Lastleistung mit verstärkter Isolierung einer AC/DC-Offline-Anwendung zwischen Primär- und Sekundärspannung bereitstellt und von einer DC-Quelle von 390 V betrieben wird. Das EVM verwendet den resonanten UCC25600-Halbbrücken-Controller, der integrierte hochmoderne Wirkungsgradverstärkungsfunktionen mit hohen Schutzfunktionen integriert, um kostengünstige Lösungen für LLC-resonante Halbbrücken-Wandleranwendungen bereitzustellen. Die Sekundärseite verwendet zwei Tochterkarten, HPA410, mit Dioden zur Gleichrichtung. Bei der Arbeit mit dem EVM sind geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Das EVM weist einen hohen Spannungspegel von über 390 V und eine Temperatur von mehr als 70 °C auf, wenn es eingeschaltet ist und für eine kurze Zeit nach dem Ausschalten. Eine Zwangslüftung ist erforderlich, wenn das EVM eingeschaltet ist.

Merkmale
  • 300 W Ausgangsnennleistung
  • Hoher Wirkungsgrad von 92% Spitze und über 91% bei Volllast
  • Geregelte Ausgangsnennspannung von 12 V
  • Eingangsgleichspannung von 390 V
  • Viele Testpunkte zur Ermöglichung der Baustseinevaluierung
  • Überstromschutz
  • Ausgangsüberspannungsschutz
  • Burst-Betrieb bei geringer Last
Halbleiter
UCC25600 LLC-Controller, 8 Pins, hohe Leistungsdichte, Resonanzmodus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC25600EVM — LLC Resonant Half-Bridge Converter 300-W Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC25600EVM LLC Resonant Half-Bridge Converter 300-W Evaluation Module
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
* EVM User's guide LLC Resonant Half Bridge Converter 300 W Evaluation Module (Rev. A) 15.11.2018
Zertifikat UCC25600EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos