UCC25630-1EVM-291

UCC25630-1EVM-291

Jetzt bestellen

Überblick

Bei dem UCC25630-1EVM-291 handelt es sich um ein EVM für einen DC-DC-Stromwandler mit LLC-Resonanz-Halbbrücke und dem LLC-Controller UCC256301. Das UCC25630-1EVM-291 akzeptiert einen DC-Leitungseingang von 340 VDC bis 410 VDC, eine AC-Eingangsspannung von 85 VAC bis 264 VAC und eine nominale Ausgangsspannung von 12 VDC mit einer Volllast-Ausgangsleistung von 120 W oder vollem Ausgangsstrom von 10 A.

Merkmale
  • Optimierte Energiesparfunktionen ermöglichen einen extrem niedrigen Standby-Stromverbrauch
  • Erweiterter Burst-Modus mit anpassbarem Schwellenwert
  • Verbessertes Schema zur Vermeidung kapazitiver Bereiche
  • Adaptive Totzeit
  • X-Kondensatorentladung
AC/DC-Controller
UCC256301 — LLC-Resonant-Controller mit großem Eingangsspannungsbereich und einen Hochspannungsanlauf, der eine UCC256302 — LLC-Resonanzcontroller mit Hochspannungsanlauf für geringen Standby-Stromverbrauch UCC256303 — LLC-Resonanzcontroller für geringen Standby-Stromverbrauch UCC256304 — LLC-Resonant-Controller mit großem Eingangsspannungsbereich und einen Hochspannungsanlauf, der eine
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC25630-1EVM-291 — UCC256301 LLC-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC25630-1EVM-291 — UCC256301 LLC-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide Using UCC25630-1EVM-291 (Rev. B) 30.01.2018
Zertifikat UCC25630-1EVM-291 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos