UCC25640EVM-020

UCC25640EVM-020

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC25640EVM-020 beschreibt einen separaten LLC-Resonanzwandler mit 180 W und UCC256404. Dieses EVM akzeptiert einen DC-Eingang von 360 V bis 410 V, eine AC-Eingangsspannung von 85 V AC bis 264 V AC und gibt 12 V DC mit einer Ausgangsleistung von 180 W bei Volllast aus.

Merkmale
  • Verbesserter Burst-Modus für geringes hörbares Rauschen und niedrigen Standby-Stromverbrauch
  • Integrierter Hochspannungsstart und integrierte Gate-Treiber reduzieren die Gesamtstücklistenanzahl
  • Robuste Schutzfunktionen zur Erkennung von Überspannung, Überstrom und Nullstromschaltung
  • X-Kondensatorentladefunktion

  • Allgemeine Hochspannungsbewertung von Texas Instruments (TI_HV_EVM)

AC/DC-Controller
UCC256402 — LLC-Resonanzcontroller mit extrem niedrigem Standby-Stromverbrauch und Hochspannungsanlauf UCC256403 — LLC-Resonanzcontroller mit extrem geringem Stromverbrauch und extrem leisem Standby-Betrieb UCC256404 — LLC-Resonanzcontroller mit extrem geringem Stromverbrauch, extrem leisem Standby-Betrieb und Hochspa

 

Shunt-Spannungsreferenzen
TLVH431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1,5 %, Niederspannung, breiter Betriebsstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC25640EVM-020 — UCC25640x half bridge LLC evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC25640EVM-020 — UCC25640x half bridge LLC evaluation module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Technischer Artikel How to reduce audible noise and power consumption at standby in your AC/DC design PDF | HTML 22.04.2020
Benutzerhandbuch UCC25640EVM-020 User Guide (Rev. B) 26.11.2019
Zertifikat UCC25640EVM-020 EU Declaration of Conformity (DoC) 06.02.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos