UCC25661EVM-128

UCC25661EVM-128

Jetzt bestellen

Überblick

Das EVM für den UCC25661 unterstützt Designer bei der Auswertung des Betriebs und der Leistung des UCC25661x LLC-Resonanzreglers (16-Pin SOIC-Gehäuse mit entfernten Pins für hohe Spannungsfreigabe). Dieses Evaluierungsmodul (EVM) zeigt, wie UCC25661x den LLC-Resonanz-Halbbrücken-DC/DC-Wandler steuert, um einen hohen Wirkungsgrad im gesamten Last- und Eingangsspannungsbereich zu erreichen.

Merkmale
  • IPPC-gesteuerte (Input Power Proportional Control) LLC-resonante Halbbrücken-DC-DC-Stromwandlung
  • DC-Eingang von 365 VDC bis 410 VDC
  • AC-Eingangsspannung von 85 VDC bis 265 VAC
  • Regulierte typische Ausgangsspannung von 12 VDC
  • Volllastleistung 180 W oder Volllaststrom 15 A
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Verbessertes Management bei geringer Last:
    • Hochfrequenz-impulsüberspringen für einen verbesserten Wirkungsgrad bei geringer Last
    • Niedrigfrequenz-Burst für reduzierten Standby-Stromverbrauch
    • Überspringen des hörbaren Frequenzbereichs zur Reduzierung von hörbarem Rauschen
    • Benutzeroption zum Deaktivieren
    • Integriertes PFC-ein/aus-Steuersignal
    • LF-Burst mit sanftem Ein-/Ausschalten zur Reduzierung von hörbarem Rauschen
  • Kombinierte Resonanzstrom- und Resonanzkondensatorspannungserfassung über einen Pin
  • Adaptive Totzeit
  • X-Kondensatorentladung
  • Automatische Vermeidung kapazitiver Bereiche
  • Adaptiver Softstart mit minimiertem Einschaltstrom
  • Vollständige Schutzsätze:
    • Zyklusweise Strombegrenzung, OCP1-Schutz
    • Konfigurierbarer Überleistungsschutz
    • OVP, interner und externer OTP
    • Vin und VCC UVLO
    • Integrierte 19,5 V-VCC-Klemme
  • Prüfpunkte zur Unterstützung der Geräte- und Topologieevaluierung
AC/DC-Controller
UCC25661 750-kHz-LLC-Controller mit großem VIN- und VOUT-Bereich und Hochspannungsanlauf UCC25661-Q1 Kompakter LLC-Controller mit großem VIN- und VOUT-Bereich und IPPC für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC25661EVM-128 — UCC25661 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC25661EVM-128 UCC25661 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide UCC25661x Half Bridge LLC Evaluation Module PDF | HTML 08.05.2025
Zertifikat UCC25661EVM-128 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 25.04.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos