UCC27201AEVM-328

UCC27201AEVM-328

Jetzt bestellen

Überblick

UCC27201AEVM-328 ist für die Evaluierung von UCC27201ADPR und UCC27212DPR ausgelegt, bei denen es sich um Halbbrücken-Gate-Treiber mit hoher Quellen- und Senken-Spitzenstromfähigkeit handelt. Mit diesem EVM kann der Treiber-IC anhand seines Datenblatts evaluiert werden. Das EVM kann auch als Auswahlleitfaden für Treiber-IC-Komponenten verwendet werden. Das EVM kann auf einfache Weise in Leistungsstufentopologien wie synchronen Abwärtswandlern konfiguriert werden. Außerdem können die Auswirkungen des Layouts getestet werden.

Merkmale
  • Hochleistungstreiber mit Halbbrücken-Leistungs-MOSFETs
  • Möglichkeit zum Testen nahezu aller Datenblattparameter
  • Möglichkeit zum Leistungsvergleich verschiedener Treiber derselben Familie
  • Möglichkeit zur einfachen Konfiguration von Wandlertopologien, z. B. synchronen Abwärtswandlern

NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

  • Enthält keinen Induktor und Kondensator zum Erstellen einer Wandlertopologie
  • Hat keine Elektrolytkondensatoren am Eingang

Halbbrückentreiber
UCC27201A — Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3 A/3A mit 7 V UVLO und TTL-Eingängen UCC27212 — 120V 3.7A/4.5A half-bridge gate driver with 6V UVLO
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC27201AEVM-328 — UCC27201A Evaluation Module with Power Stage

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC27201AEVM-328 — UCC27201A Evaluation Module with Power Stage
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
Zertifikat UCC27201AEVM-328 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch UCC272xx User's Guide 14.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos