UCC27321Q1EVM

UCC27321-Q1 Einzel-9-A Highspeed-Low-Side-MOSFET-Treiber mit Enable für die Automobilindustrie

UCC27321Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

UCC2732X-Q1 ist eine Familie von Hochgeschwindigkeitstreibern, die bis zu 9 A Spitzenstrom liefern können und für Systeme optimiert sind, die aufgrund hoher dv/dt-Übergänge extreme Miller-Ströme benötigen. Das EVM ermöglicht die Evaluierung der beiden angebotenen Logikoptionen, invertierend (UCC27321-Q1) und nicht invertierend (UCC27322-Q1). Der UCC27322-Q1 bietet eine Aktivierungsfunktion (ENBL) zur besseren Steuerung des Betriebs der Treiberanwendung und enthält einen ENBL-Endpunkt auf der Platine als unkomplizierten Anschlusspunkt. Diese Treiberfamilie kann als Schnittstelle zwischen energieeffizienten Controllern (diskrete Controller, DSPs, MCUs oder Mikroprozessoren) und Leistungs-MOSFETs dienen.

Merkmale
  • Einfache Evaluierung des UCC27321-Q1-Bausteins mit Ausgangs-FET-Unterstützung
  • Hohe Spitzenstrombelastbarkeit von ±9 A in der Miller-Plateau-Region
  • Anschlussbelegung nach Industriestandard mit zusätzlicher Aktivierungsfunktion
  • TTL- und CMOS-kompatible Eingänge unabhängig von der Versorgungsspannung

  • UCC27321Q1EVM

Low-Side-Treiber
UCC27321-Q1 Automotive 16V VDD, 9A/9A single-channel low-side gate driver with inverting input and split outputs UCC27322-Q1 Automotive, 16V VDD, 9A/9A single-channel low-side gate driver with split outputs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC27321Q1EVM — UCC27321-Q1 Automotive Single 9-A High Speed Low-Side MOSFET Driver With Enable

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC27321Q1EVM UCC27321-Q1 Automotive Single 9-A High Speed Low-Side MOSFET Driver With Enable
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
* EVM User's guide UCC2732xQ1EVM (MSA020A) User’s Guide 06.03.2016
Zertifikat UCC27321Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos