UCC27322Q1EVM

UCC27322-Q1 Einzel-9-A Highspeed-Low-Side-MOSFET-Treiber mit Enable für die Automobilindustrie

UCC27322Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

UCC2732X-Q1 ist eine Familie von Hochgeschwindigkeitstreibern, die bis zu 9 A Spitzenstrom liefern können und für Systeme optimiert sind, die aufgrund hoher dv/dt-Übergänge extreme Miller-Ströme benötigen. Das EVM ermöglicht die Evaluierung beider angebotenen Logikoptionen, invertierend (UCC27321-Q1) und nicht invertierend (UCC27322-Q1). Der UCC27321-Q1 bietet eine Aktivierungsfunktion (ENBL), um den Betrieb der Treiberanwendung besser zu steuern, und wird der Einfachheit halber auf dem EVM separiert. Diese Treiberfamilie kann als Schnittstelle zwischen energieeffizienten Controllern (diskrete Controller, DSPs, MCUs oder Mikroprozessoren) und Leistungs-MOSFETs dienen.

Merkmale
  • Einfache Evaluierung des UCC27322-Q1-Bausteins mit Ausgangs-FET-Unterstützung
  • Hohe Spitzenstrombelastbarkeit von ±9 A in der Miller-Plateau-Region
  • Anschlussbelegung nach Industriestandard mit zusätzlicher Aktivierungsfunktion
  • TTL- und CMOS-kompatible Eingänge unabhängig von der Versorgungsspannung

  • UCC27322Q1EVM

Low-Side-Treiber
UCC27321-Q1 Automotive 16V VDD, 9A/9A single-channel low-side gate driver with inverting input and split outputs UCC27322-Q1 Automotive, 16V VDD, 9A/9A single-channel low-side gate driver with split outputs UCC27332-Q1 Automotive, 20V VDD, 9A/9A single-channel driver with -5V input capability and enable
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC27322Q1EVM — UCC27322-Q1 Automotive Single 9-A High Speed Low-Side MOSFET Driver With Enable

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC27322Q1EVM UCC27322-Q1 Automotive Single 9-A High Speed Low-Side MOSFET Driver With Enable
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
* EVM User's guide UCC2732xQ1EVM (MSA020A) User’s Guide 06.03.2016
Zertifikat UCC27322Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos