UCC27332Q1EVM

UCC27332Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul UCC27332-Q1 ist hauptsächlich für die Evaluierung der Leistung des UCC27332-Q1 ausgelegt. Bei diesem Treiber handelt es sich um einen 20-V-VDD-Low-Side-Treiber mit 9 A Peak-Strom und 9 A Sink-Strom für die Ansteuerung von N-Kanal-MOSFETs. Dieselbe Platine kann auch für die Evaluierung anderer pinkompatibler Bausteine im unterstützten Gehäuse verwendet werden.

Merkmale
  • VCC-Betriebsspannungsbereich 4,5 V bis 18 V
  • EVM für die Niederspannungsfunktionen des Gate-Treibers UCC27332–Q1
  • Für Vorspannungsversorgungs-Bypass-Kondensator optimiertes Platinenlayout, Auswahl des Gate-Treiber-Widerstands
Low-Side-Treiber
UCC27332-Q1 — 1-Kanal-Low-Side-Gate-Treiber für Automobilindustrie, 20 V VDD, 9 A/9 A, –5 V Eingang, Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC27332Q1EVM — UCC27332-Q1 evaluation module for single 18-V, 9-A high-speed, low-side MOSFET driver with enable

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC27332Q1EVM — UCC27332-Q1 evaluation module for single 18-V, 9-A high-speed, low-side MOSFET driver with enable
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
* EVM User's guide UCC27332-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 13.10.2023
Zertifikat UCC27332Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 03.05.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos