UCC27531EVM-184

UCC27531 – Evaluierungsmodul

UCC27531EVM-184

Jetzt bestellen

Überblick

UCC27531EVM-184 ist eine vollständig isolierte Gate-Treiber-Tochterkarte, die eine Testplattform für die schnelle und einfache Evaluierung des UCC27531DBV-Treibers bereitstellt. Dieses EVM wird über eine einzelne externe +12-V-Stromversorgung mit einem umfassenden Satz von Testpunkten und Jumpern gespeist und kann für die Evaluierung eines isolierten Treibers verwendet werden, der für den Antrieb von Stromwandleranwendungen geeignet ist. Dieses EVM akzeptiert Antriebssignale und leitet sie über eine isolierte Grenze, sodass es zum Antrieb von Low- oder Highside-Schaltern verwendet werden kann. Dieses EVM ist als Evaluierungstool für den UCC27531 und nicht als Endprodukt gedacht.

Merkmale
IGBT-Gate-Treiber-Tochterkarte mit Eingangs-/Ausgangssignal und Vorspannungsisolierung. Enthält Optokoppler zur Signalisolierung und isolierte Vorspannungsversorgungen für positiven und negativen Gate-Antrieb. Erfordert nur eine einzige 12-V-Eingangsspannung für die Vorspannungsversorgung. Kann als vollständiger Highside- oder Low-Side-Gate-Treiber verwendet werden. Zusätzliche Option für negative Gate-Emitter-Spannung (Gate to Emitter Voltage, VGE). Isolierter Eingang für Aktivierungs-/Deaktivierungsfunktion. 11 Testpunkte und 16 einpolige Jumper sind strategisch platziert, um die IC-Evaluierung, das Systemdesign und die Schaltung zu ermöglichen, wodurch verschiedene Konfigurationsziele für das EVM möglich sind.
Low-Side-Treiber
UCC27531 Einkanal-Gate-Treiber für 2,5 A/5 A mit 8-V-UVLO, 35-V-VDD und geteilten Ausgängen UCC27531-Q1 Einkanal-Gate-Treiber für Fahrzeuganwendungen, 2,5 A/5 A, mit 8-V-UVLO-, 35-V-VDD und geteilten Ausg UCC27532 Einkanal-Gate-Treiber für 2,5 A/5 A mit 8-V-UVLO, 35-V-VDD, CMOS-Eingängen und geteilten Ausgängen UCC27533 Einkanal-Gate-Treiber für 2,5 A/5 A mit 8-V-UVLO, 35-V-VDD und invertierenden/nicht invertierenden E UCC27536 Einkanal-Gate-Treiber für 2,5 A/5 A mit 8 V UVLO, 35 V VDD und invertierendem Eingang UCC27537 Einkanal-Gate-Treiber für 2,5 A/5 A mit 8-V-UVLO, 35-V-VDD und EN-Pin UCC27538 Einkanal-Gate-Treiber für 2,5 A/5 A mit 8-V-UVLO, 35-V-VDD und Doppeleingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC27531EVM-184 — UCC27531 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC27531EVM-184 UCC27531 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the UCC27531EVM-184 04.12.2012
Zertifikat UCC27531EVM-184 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos