UCC27611OLEVM-203

UCC27611-Evaluierungsmodul für Gate-Treiber Open Loop

UCC27611OLEVM-203

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC27611OLEVM-203 unterstützt die Evaluierung von einkanaligen Hochgeschwindigkeits-Low-Side-Treibern, die eGANFETs mit einem geregelten, 5-V-optimierten Ausgang ansteuern können. Das EVM ist für die Ansteuerung einer kapazitiven Last am Ausgang des UCC27611-Bausteins ausgelegt, wobei Anschlüsse vorhanden sind, die die Flexibilität bieten, das Ausgangssignal von der Platine aus zu übertragen. Das EVM ermöglicht es dem Benutzer, den Standalone-Betrieb des UCC27611-Bausteins unter verschiedenen VDD-Vorspannungen, kapazitiven Lasten, Schaltfrequenzen und entweder mit nicht invertierenden oder invertierenden Eingangssignalen zu evaluieren. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das EVM ein extrem nützliches Tool ist, um die Parameter für die Treiberkomponenten der beabsichtigten Endanwendung des UCC27611-Bausteins zu bestimmen.

Merkmale
  • Open-Loop-Evaluierungsmodul des Gate-Treiberbausteins UCC27611
  • Der UCC27611 steuert eine kapazitive Last an den Pins OUTH/OUTL an
  • Prüfpunkte, Jumperköpfe und Schalter zur Erleichterung der Evaluierung
  • Alle Pins des UCC27611 sind über Prüfpunkte zugänglich
Low-Side-Treiber
UCC27611 20V VDD, 4A/6A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and 5V regulated output
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC27611OLEVM-203 — UCC27611 Gate Driver Open Loop Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC27611OLEVM-203 UCC27611 Gate Driver Open Loop Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the UCC27611OLEVM-203 29.11.2012
Zertifikat UCC27611OLEVM-203 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos