UCC27614EVM

UCC27614EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) UCC27614 ist zur Evaluierung des Einkanal-2x2-Gate-Treibers von TI für 30 V und 10 A konzipiert. Mit diesem EVM kann der Treiber-IC anhand der im Datenblatt angegebenen Parameter evaluiert werden. Der Treiber-IC kann im Hinblick auf verschiedene kapazitive und ohmsche Lasten evaluiert werden. Das EVM kann in invertierender oder nicht-invertierender Konfiguration eingerichtet werden. Das EVM enthält Bestimmungen zur Evaluierung von Leistungstransistoren mit TO-220-Footprints.

Merkmale
  • Hochleistungstreiber mit Eingangs- und Ausgangsschnittstelle
  • Möglichkeit zum Testen der meisten Datenblattparameter
  • Möglichkeit zum Leistungsvergleich verschiedener Treiber mit kompatibler Anschlussbelegung
  • Möglichkeit, invertierende oder nicht-invertierende Konfigurationen zu verwenden
  • Platzhalter für TO-220‑Footprints für Leistungstransistoren
Low-Side-Treiber
UCC27614 — 1-Kanal-Low-Side-Gate-Treiber, 10 A/10 A, mit 4 V UVLO, 30 V VDD, geringer Ausbreitungsverzögerung UCC27614-Q1 — Automobil-1-Kanal-Low-Side-Gate-Treiber, 10 A/10 A, 4 V UVLO, 30 V, ger. Ausbreitungsverzögerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC27614EVM — UCC27614 evaluation module for single-channel 30-V, 10-A high-speed low-side gate driver

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC27614EVM — UCC27614 evaluation module for single-channel 30-V, 10-A high-speed low-side gate driver
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
* EVM User's guide Using the UCC27614EVM PDF | HTML 13.06.2021
Zertifikat UCC27614EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12.03.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos