UCC27624DGNEVM

UCC27624DGNEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) UCC27624 ist zur Evaluierung von Einkanal-Gate-Treibern für 30 V und 5 A konzipiert. Mit diesem EVM kann der Treiber-IC anhand der im Datenblatt angegebenen Parameter evaluiert werden. Der Treiber-IC kann im Hinblick auf verschiedene kapazitive und ohmsche Lasten evaluiert werden. Das EVM kann so konfiguriert werden, dass die Kanäle des Treiber-ICs für einen höheren Gate-Treiber-Ausgangsstrom parallel geschaltet werden. Das EVM enthält Bestimmungen zur Evaluierung von Leistungstransistoren mit TO-220-Footprints.

Merkmale
  • Hochleistungstreiber mit Eingangs- und Ausgangsschnittstelle
  • Möglichkeit zum Testen der meisten Datenblattparameter
  • Möglichkeit zum Leistungsvergleich verschiedener Treiber mit kompatibler Anschlussbelegung
  • Möglichkeit zur Parallelschaltung von OUTx-Kanälen
  • Platzhalter für TO-220‑Footprints für Leistungstransistoren
Low-Side-Treiber
UCC27624 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 30 V VDD, 5 A / 5 A, mit 4 V UVLO und ger. Ausbreitungsverzögerung UCC27624-Q1 — Automobil-2-Kanal-Low-Side-Gate-Treiber, 5 A/5 A, 4 V UVLO, 30 V VDD, ger. Ausbreitungsverzögerung UCC27624V — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 30 V VDD, 5 A / 5 A, mit 8 V UVLO und ger. Ausbreitungsverzögerung UCC27624V-Q1 — Automotive, 30V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 8V UVLO and low propagation delay
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC27624DGNEVM — UCC27624 evaluation module for dual-channel 30-V, 5-A high-speed low-side gate driver

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC27624DGNEVM — UCC27624 evaluation module for dual-channel 30-V, 5-A high-speed low-side gate driver

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide UCC27624 Evaluation Module for DGN Package User's Guide 27.09.2022
Zertifikat UCC27624DGNEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 29.09.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos