UCC27714EVM-551

Evaluierungsmodul für UCC27714 600W-phasenverschobenen Vollbrückenwandler

UCC27714EVM-551

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses 600-W-EVM wurde entwickelt, um zu demonstrieren, wie der Steuerungs-IC UCC28950 und die Gate-Treiber UCC27524A und UCC27714 in einem phasenverschobenen Vollbrückenwandler verwendet werden können, der spannungsloses Schalten von 50 bis 100 % Last erreicht.

Merkmale
  • Spannungsloses Schalten von 50 bis 100 % Last
  • Beispiel für ein hocheffizientes Design für mehr als 80 Anwendungen
  • Burst-Modus/DCM-Funktion zur Reduzierung der Verlustleistung ohne Last, um die Anforderungen des Öko-Modus zu erfüllen
AC/DC-Controller
UCC28950 Grüner phasenverschobener Vollbrückenregler mit synchroner Gleichrichtungsregelung UCC28951 Öko-Vollbrückencontroller mit Phasenverschiebung und SR-Steuerung für einen großen Eingangsspannungs

 

Halbbrückentreiber
UCC27714 Halbbrücken-Gate-Treiber, 4 A, 600 V

 

Low-Side-Treiber
UCC27524A 5-A/5-A-Zweikanal-Gate-Treiber mit 5-V-UVLO, Aktivierung und negativer Eingangsspannungshandhabung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Veraltetes Tool

Dieses Tool ist veraltet und nicht mehr erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC27714EVM-551 — UCC27714 600W Phase Shifted Full Bridge Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC27714EVM-551 UCC27714 600W Phase Shifted Full Bridge Converter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the UCC27714EVM-551 (Rev. A) 14.09.2015
* EVM User's guide Using the UCC27714EVM-551 for Evaluating the UCC28951-Q1 06.10.2016
Zertifikat UCC27714EVM-551 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos