UCC27735Q1EVM

UCC27735Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) UCC27735-Q1 wurde entwickelt, um die Treiberleistung von UCC27735-Q1 zu evaluieren und mit den Datenblattparametern zu vergleichen, oder für den externen Anschluss an Stromversorgungsgeräte, wobei Flexibilität beim Quellen- und Senken-Gate-Widerstand vorgesehen ist. Die Evaluierungsplatine UCC27735Q1EVM verwendet oberflächenmontierte Prüfpunkte, die den Anschluss an LI-, HI-, VDD- und HB-Eingänge ermöglichen. Zum Abtasten von UCC27735-Q1 stehen verschiedene andere Prüfpunkte zur Verfügung. Die Eingangsvorspannung ist so konfiguriert, dass die VHB-VHS-Highside-Vorspannung von VCC bezogen werden kann. Alternativ kann eine externe zusätzliche Vorspannung hinzugefügt werden, um VHBVHS direkt bereitzustellen. Die High- und Low-Side-Treiberausgangsrückführungen sind jeweils auf HS bzw. GND getrennt, um die Evaluierung der negativen HS-Spannungsfähigkeiten von UCC27735-Q1 zu ermöglichen.

Merkmale
  • EVM für die Niederspannungsfunktionen des Gate-Treibers UCC27735–Q1
  • 10 V bis 21 V VCC Stromversorgungsbereich
  • TTL-kompatible Eingänge
  • Für Vorspannungsversorgungs-Bypass-Kondensator optimiertes Platinenlayout, Auswahl des Gate-Treiber-Widerstands
  • Kapazitive Last, externer Gate-Treiber-Widerstand und Diode zur Evaluierung des Gate-Antriebsnetzwerks
  • Ermöglicht die schnelle Verifizierung der meisten Datenblattparameter
  • Die Prüfpunkte ermöglichen die Prüfung aller Schlüsselpins des UCC27735-Q1
Halbbrückentreiber
UCC27734 700V 3.5A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO, high dV/dt tolerance and interlock UCC27734-Q1 Automotive, 700V 3.5A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO, high dV/dt tolerance and interlock UCC27735 700V 3.5A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO, high dV/dt tolerance interlock and enable UCC27735-Q1 Automotive, 700V 3.5A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO, dV/dt tolerance, interlock and enable
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC27735Q1EVM — UCC27735-Q1 Evaluierungsmodul für Halbbrückentreiber mit 700 V, 4 A/4 A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC27735Q1EVM UCC27735-Q1 Evaluierungsmodul für Halbbrückentreiber mit 700 V, 4 A/4 A
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
* EVM User's guide UCC27735Q1EVM User's Guide PDF | HTML 08.09.2025
Zertifikat UCC27735Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 01.07.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos