UCC28051EVM

UCC28051EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC28051-Evaluierungsmodul ist ein Offline-AC/DC-Spannungswandler mit 100 W und Leistungsfaktorkorrektur (PFC). Das Stromversorgungsmodul wurde entwickelt, um zu zeigen, wie das UCC28051 in einem Offline-Vorregler mit Leistungsfaktorkorrektur konfiguriert werden kann. Das Modul wurde für den Betrieb über einen universellen Eingangsbereich von 85 V bis 265 V mit einem geregelten 400-V-DC-Ausgang entwickelt.

AC/DC-Controller
UCC28050 — Übergangsmodus PFC-Controller mit 15,6 V/9,7 V UVLO und IEC61000-3-2-Konformität, -40 °C bis 105 °C UCC28051 — Übergangsmodus PFC-Controller mit 12,5 V/9,7 V UVLO und IEC61000-3-2-Konformität, -40 °C bis 105  UCC38050 — Übergangsmodus PFC-Controller mit 15,6 V/9,7 V UVLO und IEC61000-3-2-Konformität, -40 °C bis 85 °C UCC38051 — Übergangsmodus-PFC-Controller mit 12,5 V/9,7 V UVLO und IEC61000-3-2-Konformität, 0 °C bis 70 °C
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC28051EVM — UCC28051 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC28051EVM — UCC28051 Evaluation Module
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
Zertifikat UCC28051EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch 100-W Universal Line Input PFC Boost Converter (Rev. A) 03.02.2004

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos