UCC28056EVM-296

UCC28056EVM-296

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC28056EVM ist ein EVM für PFC-Wandler mit UCC28056, einem CrM/DCM-PFC-Controller für gemischte Modi. Das EVM akzeptiert einen Eingang von 85 VAC bis 265 VAC und liefert am Ausgang 390 VDC bei einer Volllast-Ausgangsleistung von 165 W.

Merkmale
  • Leistungsfaktor 1 und optimierte THD
  • Branchenweit bester Wirkungsgrad bei geringer Last mit erweitertem Wirkungsgradmanagement bei geringer Last
  • < 50 mW Stromverbrauch bei Nulllast
  • Keine ZCD-Wicklung des Induktors erforderlich, kostengünstig ohne Kompromisse beim Leistungsfaktor
  • Schnelle, verbesserte dynamische Antwort (nichtlineare Steuerung)
  • Vollständiger, robuster Schutz

  • Allgemeine Benutzersicherheitsrichtlinien für die Hochspannungsbewertung (TI HV EVM) von Texas Instruments

AC/DC-Controller
UCC28056 — 6-poliger CRM-/DCM-PFC-Controller mit hoher Leistung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC28056EVM-296 — UCC28056 PFC-Evaluierungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC28056EVM-296 — UCC28056 PFC-Evaluierungsplatine
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
* EVM User's guide UCC28056EVM-296 Evaluation Module User Guide (Rev. C) 31.10.2019
Zertifikat UCC28056EVM-296 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos